Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 2.8 | 2.6 | 0.3 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 5.8 | |
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 3.2 | 3 | 0.45 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 6.5 | |
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 3.7 | 3.5 | 0.45 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 7.5 | |
1.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 4.3 | 4 | 0.45 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 8.5 | |
1.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 4.8 | 4.5 | 0.5 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 9.5 | |
0.11 € 0.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 5.3 | 5 | 0.6 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 10 | |
1.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 6.4 | 6 | 0.6 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 11 | |
0.15 € 0.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 8.4 | 8 | 0.8 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 15 | |
0.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 10.5 | 10 | 0.9 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 18 | |
0.32 € 0.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 12.5 | 12 | 1 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 21 | |
0.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 14.5 | 14 | 1 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 23 | |
0.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | NA | 16.5 | 16 | 1.2 | - | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Finitura lucida | 26 | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 2.8 | 2.6 | 0.3 | Acciaio per molle | - | Cromatura trivalente | 5.8 | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 3.2 | 3 | 0.45 | Acciaio per molle | - | Cromatura trivalente | 6.5 | |
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 4.3 | 4 | 0.45 | Acciaio per molle | - | Cromatura trivalente | 8.5 | |
0.08 € 0.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 5.3 | 5 | 0.6 | Acciaio per molle | - | Cromatura trivalente | 10 | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 6.4 | 6 | 0.6 | Acciaio per molle | - | Cromatura trivalente | 11 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 8.4 | 8 | 0.8 | Acciaio per molle | - | Cromatura trivalente | 15 | |
0.12 € 0.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 10.5 | 10 | 0.9 | Acciaio per molle | - | Cromatura trivalente | 18 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella dentata, profilo a crisantemo | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo, rondella dentata | Profilo denti esterni |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali