Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
171020171040
D.E. tubo applicabile principale(mm) | 10–inf. a 20 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Trattamento superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Nominale | 4 | H1(mm) | 5 | W(mm) | 11.5 |
Applicazione | Per collegamento tubazioni | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Fermi per giunto modello rotondo, il codice articolo è il seguente: 171020171040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 171020171040.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali