Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
165610140080 |
165610140100 |
165610140150 |
165610140200 |
165610140400 |
165610150100 |
165610150400 |
165610150500 |
165610160250 |
166550150140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Diam. nominale | Lunghezza | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | - | ||
0.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 10 | - | ||
0.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 15 | - | ||
23.26 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 20 | - | ||
0.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 40 | - | ||
0.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 10 | - | ||
0.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 40 | - | ||
0.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 50 | - | ||
0.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 25 | - | ||
0.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 5 | 14 | No |
Loading...
Profilo | Spostamento in linea retta/parallelo | Tolleranza diam. albero | Tolleranza positiva | Profilo estremità albero | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Uso generico | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Diam. nominale
Lunghezza
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali