Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 5 | 11 giorni | 16 | 30 | 7 | ||
7.88 € | 1 | 9 giorni | 20 | 40 | 10 | ||
8.54 € | 1 | 9 giorni | 22 | 38 | 8 | ||
8.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 40 | 8 | |
7.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 45 | 10 | |
7.53 € | 1 | 9 giorni | 28 | 45 | 8 | ||
7.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 30 | 50 | 11 | |
11.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 52 | 11 | |
12.10 € | 1 | 9 giorni | 35 | 52 | 12 | ||
8.79 € | 1 | 9 giorni | 35 | 55 | 11 | ||
8.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 36 | 52 | 11 | |
8.99 € | 1 | 9 giorni | 38 | 60 | 12 | ||
8.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 55 | 9 | |
10.24 € | 1 | 9 giorni | 40 | 62 | 12 | ||
11.52 € | 1 | 9 giorni | 45 | 68 | 12 | ||
12.12 € | 1 | 9 giorni | 48 | 70 | 12 | ||
12.98 € | 1 | 9 giorni | 50 | 72 | 12 | ||
13.82 € | 1 | 9 giorni | 52 | 75 | 12 | ||
12.98 € | 1 | 9 giorni | 55 | 72 | 9 | ||
14.86 € | 1 | 9 giorni | 55 | 78 | 12 | ||
17.58 € | 1 | 5 giorni | 60 | 82 | 12 | ||
16.85 € | 30 | 9 giorni | 60 | 82 | 14 | ||
18.58 € | 1 | 10 giorni | 65 | 88 | 12 | ||
20.49 € | 1 | 9 giorni | 65 | 90 | 14 | ||
22.80 € | 1 | 9 giorni | 68 | 95 | 13 | ||
20.29 € | 1 | 9 giorni | 70 | 88 | 12 | ||
22.80 € | 1 | 10 giorni | 70 | 95 | 14 | ||
21.86 € | 1 | 9 giorni | 75 | 95 | 10 | ||
24.68 € | 1 | 9 giorni | 75 | 100 | 14 | ||
26.78 € | 1 | 9 giorni | 80 | 105 | 14 | ||
28.66 € | 1 | 9 giorni | 80 | 110 | 13 | ||
28.66 € | 1 | 9 giorni | 85 | 110 | 14 | ||
31.59 € | 1 | 9 giorni | 90 | 115 | 14 | ||
32.84 € | 1 | 9 giorni | 95 | 120 | 13 | ||
35.34 € | 1 | 10 giorni | 100 | 125 | 14 | ||
39.40 € | 1 | 11 giorni | 105 | 135 | 14 | ||
39.40 € | 1 | 11 giorni | 110 | 135 | 14 | ||
41.24 € | 1 | 11 giorni | 110 | 140 | 14 | ||
42.84 € | 1 | 11 giorni | 120 | 145 | 14 | ||
46.25 € | 1 | 11 giorni | 120 | 150 | 14 | ||
49.05 € | 1 | 11 giorni | 125 | 150 | 14 | ||
50.89 € | 1 | 11 giorni | 130 | 155 | 14 | ||
58.14 € | 10 | 11 giorni | 140 | 165 | 14 | ||
63.71 € | 1 | 11 giorni | 145 | 175 | 14 | ||
65.56 € | 1 | 11 giorni | 160 | 185 | 14 | ||
97.11 € | 1 | 11 giorni | 190 | 215 | 14 | ||
114.01 € | 10 | 11 giorni | 220 | 245 | 14 | ||
119.13 € | 1 | 11 giorni | 230 | 270 | 20 | ||
131.91 € | 1 | 11 giorni | 250 | 290 | 20 |
Loading...
Superficie di scorrimento | Perno | A tenuta di liquidi | Lubrificante / Grasso | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di tenuta cerchioni | Metallo | Ambiente, applicazioni | Standard | Labbro parapolvere | Disponibile |
Metodo di fissaggio | Solo lato albero | Sede alloggiamento | NA | Separazione di due liquidi | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -11::80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali