Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.81 € | 1 | 5 giorni | 20 | 35 | 8 | ||
42.98 € | 1 | 9 giorni | 20 | 40 | 11 | ||
42.98 € | 1 | 9 giorni | 25 | 40 | 8 | ||
44.38 € | 1 | 9 giorni | 25 | 45 | 11 | ||
44.38 € | 1 | 9 giorni | 30 | 45 | 8 | ||
47.14 € | 1 | 9 giorni | 30 | 50 | 11 | ||
47.14 € | 1 | 9 giorni | 35 | 50 | 8 | ||
50.70 € | 1 | 9 giorni | 35 | 55 | 11 | ||
52.88 € | 1 | 9 giorni | 40 | 58 | 8 | ||
56.05 € | 1 | 9 giorni | 40 | 62 | 11 | ||
56.05 € | 1 | 9 giorni | 45 | 62 | 9 | ||
61.00 € | 1 | 9 giorni | 50 | 68 | 9 | ||
64.97 € | 1 | 9 giorni | 50 | 72 | 12 | ||
64.97 € | 1 | 9 giorni | 55 | 72 | 9 | ||
70.51 € | 1 | 9 giorni | 55 | 78 | 12 | ||
74.46 € | 1 | 9 giorni | 60 | 82 | 12 | ||
80.02 € | 1 | 9 giorni | 65 | 88 | 12 | ||
94.88 € | 1 | 9 giorni | 70 | 92 | 12 | ||
97.06 € | 1 | 9 giorni | 70 | 95 | 13 | ||
106.94 € | 1 | 9 giorni | 75 | 100 | 13 | ||
81.50 € | 1 | 9 giorni | 80 | 105 | 13 | ||
88.15 € | 1 | 9 giorni | 85 | 110 | 13 | ||
97.70 € | 1 | 9 giorni | 90 | 115 | 13 | ||
107.51 € | 1 | 9 giorni | 95 | 120 | 13 | ||
118.99 € | 1 | 9 giorni | 100 | 125 | 13 | ||
130.48 € | 1 | 9 giorni | 105 | 135 | 14 | ||
142.10 € | 1 | 9 giorni | 110 | 140 | 14 | ||
152.07 € | 1 | 9 giorni | 115 | 145 | 14 | ||
161.89 € | 1 | 9 giorni | 120 | 150 | 14 |
Loading...
Superficie di scorrimento | Perno | A tenuta di liquidi | Lubrificante / Grasso | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica+Rareflon a forno (PTFE) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di tenuta cerchioni | Gomma (Con anello in metallo) | Ambiente, applicazioni | Standard | Labbro parapolvere | Disponibile |
Metodo di fissaggio | Solo lato albero | Sede alloggiamento | NA | Separazione di due liquidi | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -22::80 |
Configura
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali