Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.08 € | 1 | 5 giorni | 30 | 50 | 11 | ||
36.85 € | 1 | 5 giorni | 35 | 55 | 11 | ||
44.38 € | 1 | 5 giorni | 45 | 68 | 12 | ||
42.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 55 | 78 | 12 | |
53.87 € | 1 | 5 giorni | 60 | 82 | 12 | ||
56.85 € | 1 | 9 giorni | 62 | 85 | 12 | ||
62.18 € | 1 | 9 giorni | 65 | 90 | 13 | ||
103.61 € | 1 | 9 giorni | 70 | 95 | 13 | ||
73.69 € | 1 | 5 giorni | 75 | 100 | 13 | ||
81.61 € | 1 | 9 giorni | 80 | 105 | 13 | ||
90.91 € | 1 | 9 giorni | 85 | 110 | 13 | ||
100.81 € | 1 | 9 giorni | 90 | 115 | 13 | ||
111.31 € | 1 | 9 giorni | 95 | 120 | 13 | ||
83.44 € | 1 | 9 giorni | 100 | 125 | 13 | ||
95.93 € | 1 | 9 giorni | 105 | 135 | 14 | ||
102.53 € | 1 | 9 giorni | 110 | 140 | 14 | ||
113.60 € | 1 | 10 giorni | 115 | 145 | 14 | ||
117.34 € | 1 | 11 giorni | 120 | 150 | 14 | ||
132.01 € | 1 | 9 giorni | 125 | 155 | 14 | ||
139.83 € | 1 | 9 giorni | 130 | 160 | 14 | ||
154.01 € | 1 | 9 giorni | 135 | 165 | 14 | ||
161.07 € | 1 | 9 giorni | 140 | 170 | 14 | ||
172.27 € | 1 | 9 giorni | 150 | 180 | 14 | ||
224.06 € | 1 | 9 giorni | 160 | 190 | 16 | ||
243.93 € | 1 | 10 giorni | 170 | 200 | 16 | ||
278.54 € | 1 | 9 giorni | 180 | 210 | 16 | ||
285.03 € | 1 | 9 giorni | 190 | 225 | 16 | ||
330.28 € | 1 | 10 giorni | 200 | 240 | 20 |
Loading...
Superficie di scorrimento | Perno | A tenuta di liquidi | Lubrificante / Soluzione chimica | Materiale guarnizione | Rareflon (PTFE) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di tenuta cerchioni | Metallo | Ambiente, applicazioni | Resistenza alla pressione / Resistenza agli agenti chimici | Labbro parapolvere | NA |
Metodo di fissaggio | Solo lato albero | Sede alloggiamento | NA | Separazione di due liquidi | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 | Limite di resistenza alla pressione(MPa) | 0.3 |
Configura
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali