Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GJ1033E0 |
GJ1709I0 |
GJ2085H0 |
GJ2388H0 |
GJ2668I0 |
GJ2864I0 |
GJ3055K0 |
GJ3222K0 |
GJ3409G0 |
GJ3527H0 |
GJ3618K0 |
GJ3744G1 |
GJ3932J0 |
GJ4063H0 |
GJ4153E2 |
GJ4451G0 |
GJ4498I0 |
GJ4624I0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 40 | 11 | |
24.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 30 | 50 | 11 | |
25.10 € | 1 | 5 giorni | 35 | 55 | 11 | ||
26.78 € | 1 | 9 giorni | 40 | 62 | 11 | ||
28.24 € | 1 | 9 giorni | 45 | 68 | 12 | ||
29.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 72 | 12 | |
36.80 € | 1 | 9 giorni | 55 | 78 | 12 | ||
40.00 € | 1 | 9 giorni | 60 | 82 | 12 | ||
38.90 € | 1 | 9 giorni | 65 | 90 | 13 | ||
44.55 € | 1 | 9 giorni | 70 | 95 | 13 | ||
46.86 € | 1 | 9 giorni | 75 | 100 | 13 | ||
55.63 € | 1 | 9 giorni | 80 | 105 | 13 | ||
77.79 € | 1 | 9 giorni | 90 | 115 | 13 | ||
99.53 € | 1 | 9 giorni | 100 | 125 | 13 | ||
119.42 € | 1 | 9 giorni | 105 | 135 | 14 | ||
116.00 € | 1 | 9 giorni | 130 | 160 | 14 | ||
122.29 € | 1 | 9 giorni | 135 | 165 | 14 | ||
147.12 € | 1 | 9 giorni | 150 | 180 | 14 |
Loading...
Superficie di scorrimento | Perno | A tenuta di liquidi | Lubrificante / Grasso | Materiale guarnizione | Rareflon (PTFE) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di tenuta cerchioni | Metallo | Ambiente, applicazioni | Per alimenti | Labbro parapolvere | NA |
Metodo di fissaggio | Solo lato albero | Sede alloggiamento | NA | Separazione di due liquidi | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 | Limite di resistenza alla pressione(MPa) | 0.1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali