NOK, paraolio standard, tipo DB

NOK, paraolio standard, tipo DB
Rotation Seal 2-Liquid Separation, Metal Outer Circumference Type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AW3057E0
AW3623E0
AW3747I0
AW4068E0
AW4215E1
AW4401E0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

15.70 €

1 9 giorni 55Gomma nitrilica-30~807818

24.48 €

1 9 giorni 75Gomma nitrilica-30~8010020

75.04 €

1 10 giorni 80Gomma acrilica-15~10010520

37.02 €

1 9 giorni 100Gomma nitrilica-30~8012520

43.70 €

1 9 giorni 110Gomma nitrilica-30~8014022

99.11 €

1 10 giorni 125Gomma acrilica-15~10015522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Grasso Materiale di tenuta cerchioni Metallo
Ambiente, applicazioni Standard Labbro parapolvere NA Metodo di fissaggio Solo lato albero
Sede alloggiamento NA Separazione di due liquidi Olio sui due lati Limite di resistenza alla pressione(MPa) 0.03

Supporto tecnico