NOK, paraolio per uso generico, tipo DC

NOK, paraolio per uso generico, tipo DC
A rotational seal for separating two liquids; rubber-circumference type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AW2085E1
AW3409E0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

14.06 €

1 9 giorni 355511

18.04 €

1 9 giorni 659013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Grasso Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Materiale di tenuta cerchioni Gomma (Con anello in metallo) Ambiente, applicazioni Standard Labbro parapolvere NA
Metodo di fissaggio Solo lato albero Sede alloggiamento NA Separazione di due liquidi Olio sui due lati
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::80 Limite di resistenza alla pressione(MPa) 0.03

Supporto tecnico