• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

NOK, paraolio per uso generico, tipo OC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AO1709E1
AO2240E0
AO2390E0
AO2864F0
AO3222G0
AO3400E0
AO3994F0
AO4212F9
AO4451G0
AO4498E0
AO4542E0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

8.17 €

1 9 giorni 305011

7.13 €

1 9 giorni 385811

7.73 €

1 5 giorni 406212

9.91 €

1 9 giorni 507212

12.87 €

1 10 giorni 608212

13.87 €

1 9 giorni 658812

24.18 €

1 9 giorni 9512013

31.29 €

1 9 giorni 11014014

40.60 €

1 9 giorni 13016014

43.39 €

1 9 giorni 13516514

45.77 €

1 10 giorni 14017014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Diametro interno alloggiamento Superficie interna A tenuta di liquidi Lubrificante / Grasso Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Materiale di tenuta cerchioni Gomma (Con anello in metallo) Ambiente, applicazioni Standard Labbro parapolvere NA
Metodo di fissaggio Solo lato albero Sede alloggiamento NA Separazione di due liquidi NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::100 Limite di resistenza alla pressione(MPa) 0.03

Supporto tecnico