• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

NOK, paraolio standard, tipo QLFY

NOK, paraolio standard, tipo QLFY

This rotation seal with axle included is used, to separate muddy water and oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQ3241E1
BQ2811E1
BQ3048E1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. albero d
(Ø)
Metodo di fissaggio Sede alloggiamento Separazione di due liquidi Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro esterno D1
(φ)
Larghezza b1
(mm)

19.39 €

49 giorni 60Solo lato alberoNAAcque fangose su un lato-25~809011

16.04 €

49 giorni 40Solo lato alberoNAAcque fangose su un lato-25~807011

17.29 €

49 giorni 50Solo lato alberoNAAcque fangose su un lato-25~807910.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Acqua / Grasso Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Materiale di tenuta cerchioni Gomma (Con anello in metallo) Ambiente, applicazioni Standard Labbro parapolvere NA
Limite di resistenza alla pressione(MPa) 0.03

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico