NOK, paraolio per uso generico, tipo ZT

NOK, paraolio per uso generico, tipo ZT
  • Sconto volumi elevati
*Oil seal Z type cannot be used in areas subject to pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AZ0589G0
AZ0992E0
AZ1304E0
AZ1670E0
AZ2045E0
AZ2347I0
AZ2636F0
AZ2845E0
AZ3038F0
AZ3388E0
AZ3606E0
AZ3727E0
AZ3832E0
AZ3923E0
AZ3988E1
AZ4061E0
AZ4206E0
AZ4276E0
AZ4397F0
AZ4448F0
AZ4497E0
AZ4549F0
AZ4716H0
AZ4799E0
AZ4902E0
AZ4980F0
AZ5064F0
AZ5213F0
AZ5355G0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Dimensione gola D
(mm)
Dimensione gola d1
(mm)

1.48 €

1 9 giorni 152616

2.21 €

1 9 giorni 203121.5

1.88 €

1 9 giorni 253826.5

3.48 €

1 Disponibile 9 giorni 304331.5

2.32 €

1 Disponibile 9 giorni 354836.5

3.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

405341.5

5.12 €

1 Disponibile 9 giorni 455846.5

3.65 €

1 9 giorni 506751.5

3.35 €

1 Disponibile 9 giorni 557256.5

3.77 €

1 Disponibile 9 giorni 658267

4.19 €

1 9 giorni 759477

6.42 €

1 9 giorni 809982

5.03 €

1 9 giorni 8510487

5.45 €

1 9 giorni 9011192

6.07 €

1 9 giorni 9511697

7.78 €

1 9 giorni 100125102

7.95 €

1 9 giorni 110135113

9.41 €

1 9 giorni 115140118

11.94 €

1 Disponibile 9 giorni 125154128

13.18 €

1 9 giorni 130159133

14.86 €

1 9 giorni 135164138

16.31 €

1 9 giorni 140173143

19.25 €

1 9 giorni 160193163

20.49 €

1 9 giorni 170203173

21.96 €

1 9 giorni 180213183

24.90 €

1 9 giorni 190223193

27.82 €

1 9 giorni 200240203

34.31 €

1 9 giorni 220260223

40.57 €

1 9 giorni 240286243

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Grasso Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Materiale di tenuta cerchioni Gomma (Senza anello in metallo) Ambiente, applicazioni Standard / Per cuscinetti a rulli Labbro parapolvere Disponibile
Metodo di fissaggio Solo lato albero Sede alloggiamento Disponibile Separazione di due liquidi NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -22::80

Supporto tecnico