• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

NOK, paraolio per uso generico, tipo SBB

NOK, paraolio per uso generico, tipo SBB

Large-diameter seal for rotation. Single lip type with metal outer diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB5675A0
AB5702E0
AB5712A0
AB5726A0
AB5746A0
AB5795E0
AB5814E0
AB5817E0
AB5866A0
AB5868E0
AB5888A0
AB5935E1
AB5947E1
AB5952A0
AB5955E2
AB5965E0
AB5978A0
AB5993A0
AB6026A0
AB6057A0
AB6079A0
AB6096A0
AB6115E1
AB6141E0
AB6144A0
AB6159A0
AB6166A0
AB6214E0
AB6223A0
AB6226E0
AB6235A0
AB6236A0
AB6281A0
AB6292A0
AB6301A0
AB6313A0
AB6323E1
AB6335E0
AB9434E0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. albero d
(Ø)
Metodo di fissaggio Sede alloggiamento Separazione di due liquidi Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

125.05 €

8 giorni 310Solo lato alberoNANA37025

118.69 €

7 giorni 317.5Solo lato alberoNANA355.623

119.75 €

8 giorni 320Solo lato alberoNANA36025

126.12 €

7 giorni 320.68Solo lato alberoNANA371.4825.4

125.05 €

8 giorni 330Solo lato alberoNANA37020

134.06 €

7 giorni 342.9Solo lato alberoNANA38117.5

136.19 €

7 giorni 350Solo lato alberoNANA39020

141.47 €

8 giorni 350Solo lato alberoNANA40025

147.31 €

48 giorni 370Solo lato alberoNANA41520

152.60 €

7 giorni 370Solo lato alberoNANA43025

156.32 €

8 giorni 380Solo lato alberoNANA44025

155.78 €

48 giorni 400.05Solo lato alberoNANA438.1517.5

166.92 €

48 giorni 406.4Solo lato alberoNANA457.223

160.56 €

7 giorni 410Solo lato alberoNANA45020

174.33 €

8 giorni 410Solo lato alberoNANA47025

166.92 €

7 giorni 419.1Solo lato alberoNANA457.219

181.75 €

8 giorni 420Solo lato alberoNANA48025

174.33 €

48 giorni 430Solo lato alberoNANA47020

194.47 €

7 giorni 440Solo lato alberoNANA50025

203.47 €

7 giorni 450Solo lato alberoNANA51025

213.01 €

8 giorni 460Solo lato alberoNANA52025

222.02 €

48 giorni 470Solo lato alberoNANA53025

213.01 €

48 giorni 482.6Solo lato alberoNANA520.719

232.62 €

48 giorni 500Solo lato alberoNANA54020

249.04 €

48 giorni 500Solo lato alberoNANA56025

249.04 €

48 giorni 510Solo lato alberoNANA56025

249.04 €

48 giorni 520Solo lato alberoNANA56020

307.34 €

48 giorni 558.8Solo lato alberoNANA609.622.2

307.34 €

48 giorni 560Solo lato alberoNANA61022

320.05 €

48 giorni 560Solo lato alberoNANA62025

320.05 €

48 giorni 570Solo lato alberoNANA62022

332.76 €

48 giorni 570Solo lato alberoNANA63025

394.23 €

48 giorni 610Solo lato alberoNANA67023

394.23 €

48 giorni 630Solo lato alberoNANA67020

423.37 €

48 giorni 635Solo lato alberoNANA68525

465.24 €

48 giorni 650Solo lato alberoNANA71025

468.95 €

48 giorni 660.4Solo lato alberoNANA711.222.2

468.95 €

7 giorni 673.1Solo lato alberoNANA711.219

152.60 €

48 giorni 390Solo lato alberoNANA43018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Acqua Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Materiale di tenuta cerchioni Metallo Ambiente, applicazioni Standard Labbro parapolvere NA
Limite di resistenza alla pressione(MPa) 0.03

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico