• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

NOK, paraolio per uso generico, diametro grande, tipo SB

NOK, paraolio per uso generico, diametro grande, tipo SB
Large-diameter seal, single lip, outer periphery metal type, for rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB5660A0
AB5709E0
AB5718A0
AB5737A0
AB5784A0
AB5822E4
AB5855E0
AB5876A5
AB5909A0
AB5917A5
AB5930A0
AB5971E0
AB5994A9
AB6022E0
AB6025A0
AB6046E0
AB6111A0
AB6207A0
AB6245A0
AB6267A0
AB6284A0
AB6330E5
AB6356E7
AB9388E0
AB9444E0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

140.86 €

1 10 giorni 30535523

144.23 €

1 10 giorni 32035820

158.02 €

1 9 giorni 32038025

154.41 €

1 50 giorni 32537525

167.57 €

1 10 giorni 34040025

153.40 €

2 11 giorni 35041025

150.32 €

2 11 giorni 36540518

169.78 €

2 9 giorni 37542018

181.19 €

1 10 giorni 39045025

161.23 €

2 11 giorni 39543018

198.70 €

1 10 giorni 40046025

184.31 €

2 11 giorni 42047020

192.01 €

2 11 giorni 43048025

207.13 €

2 9 giorni 44048020

224.57 €

1 10 giorni 44049025

192.01 €

2 11 giorni 45048017.5

276.32 €

1 10 giorni 48054025

325.14 €

2 11 giorni 55061025

367.47 €

2 11 giorni 58064025

400.17 €

2 11 giorni 60066025

417.49 €

2 11 giorni 62067025

509.83 €

2 11 giorni 67072025

610.19 €

2 9 giorni 70075020

182.93 €

2 9 giorni 40045015.6

225.10 €

2 11 giorni 47052022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Acqua Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Materiale di tenuta cerchioni Metallo Ambiente, applicazioni Standard Labbro parapolvere NA
Metodo di fissaggio Solo lato albero Sede alloggiamento NA Separazione di due liquidi NA
Limite di resistenza alla pressione(MPa) 0.03

Supporto tecnico