O-Ring NOK in ferro / gomma serie G (fisso / in movimento) (Codici componente)

O-Ring NOK in ferro / gomma serie G (fisso / in movimento)
Urethane foam O-ring with excellent abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR0149W
FR0285W
FR0286W
FR0475W
FR0476W
FR0477W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Numero nominale NOK

3.61 €

100 9 giorni 39.445.6G40

2.13 €

100 9 giorni 24.430.6G25

2.63 €

100 9 giorni 29.435.6G30

3.00 €

100 9 giorni 34.440.6G35

3.84 €

100 9 giorni 44.450.6G45

3.84 €

100 9 giorni 49.455.6G50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo G (Per fissaggio) Spessore W(mm) 3.1 Materiale Gomma uretanica
Ambiente, applicazioni Resistenza alla pressione Materiale (Codice NOK) U801 Durezza 94

Supporto tecnico