Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. D (Ø) | Spessore W (mm) | Diametro esterno (Ø) | Numero nominale NOK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 100 | 9 giorni | 23.7 | 3.5 | 30.7 | P24 | ||
2.54 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 29.7 | 3.5 | 36.7 | P30 | |
2.71 € | 100 | 9 giorni | 34.7 | 3.5 | 41.7 | P35 | ||
2.85 € | 100 | 9 giorni | 35.7 | 3.5 | 42.7 | P36 | ||
3.40 € | 100 | 9 giorni | 41.7 | 3.5 | 48.7 | P42 | ||
3.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 9.8 | 2.4 | 14.6 | P10A | ||
2.10 € | 100 | 9 giorni | 24.7 | 3.5 | 31.7 | P25 | ||
3.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 15.8 | 2.4 | 20.6 | P16 | ||
1.48 € | 10 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 17.8 | 2.4 | 22.6 | P18 | |
1.48 € | 100 | 9 giorni | 19.8 | 2.4 | 24.6 | P20 | ||
1.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 13.8 | 2.4 | 18.6 | P14 | |
1.81 € | 100 | 9 giorni | 22.1 | 3.5 | 29.1 | P22.4 | ||
2.68 € | 100 | 9 giorni | 31.7 | 3.5 | 38.7 | P32 | ||
0.96 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 2.8 | 1.9 | 6.6 | P3 | |
2.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 9.8 | 1.9 | 13.6 | P10 | ||
1.13 € | 100 | 10 giorni | 11 | 2.4 | 15.8 | P11.2 | ||
0.92 € | 100 | 9 giorni | 7.8 | 1.9 | 11.6 | P8 | ||
2.54 € | 100 | 9 giorni | 33.7 | 3.5 | 40.7 | P34 | ||
3.41 € | 100 | 9 giorni | 39.7 | 3.5 | 46.7 | P40 | ||
2.10 € | 100 | 9 giorni | 25.7 | 3.5 | 32.7 | P26 | ||
2.23 € | 100 | 9 giorni | 28.7 | 3.5 | 35.7 | P29 | ||
3.64 € | 100 | 9 giorni | 44.7 | 3.5 | 51.7 | P45 | ||
2.91 € | 100 | 9 giorni | 37.7 | 3.5 | 44.7 | P38 | ||
3.64 € | 100 | 9 giorni | 47.7 | 3.5 | 54.7 | P48 | ||
2.23 € | 100 | 9 giorni | 27.7 | 3.5 | 34.7 | P28 | ||
1.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3.8 | 1.9 | 7.6 | P4 | |
1.81 € | 100 | 9 giorni | 21.7 | 3.5 | 28.7 | P22A | ||
3.64 € | 100 | 9 giorni | 43.7 | 3.5 | 50.7 | P44 | ||
1.42 € | 100 | 9 giorni | 21.8 | 2.4 | 26.6 | P22 | ||
0.96 € | 100 | Disponibile | 9 giorni | 4.8 | 1.9 | 8.6 | P5 | |
2.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5.8 | 1.9 | 9.6 | P6 | ||
2.06 € | 1 | 5 giorni | 10.8 | 2.4 | 15.6 | P11 | ||
1.12 € | 100 | 9 giorni | 11.8 | 2.4 | 16.6 | P12 | ||
1.13 € | 100 | 9 giorni | 12.3 | 2.4 | 17.1 | P12.5 | ||
1.31 € | 100 | 9 giorni | 14.8 | 2.4 | 19.6 | P15 | ||
1.48 € | 100 | 9 giorni | 20.8 | 2.4 | 25.6 | P21 | ||
2.02 € | 100 | 9 giorni | 25.2 | 3.5 | 32.2 | P25.5 | ||
2.23 € | 100 | 9 giorni | 29.2 | 3.5 | 36.2 | P29.5 | ||
2.49 € | 100 | 9 giorni | 30.7 | 3.5 | 37.7 | P31 | ||
2.40 € | 100 | 9 giorni | 31.2 | 3.5 | 38.2 | P31.5 | ||
2.85 € | 100 | 9 giorni | 35.2 | 3.5 | 42.2 | P35.5 | ||
3.40 € | 100 | 9 giorni | 38.7 | 3.5 | 45.7 | P39 | ||
3.41 € | 100 | 9 giorni | 40.7 | 3.5 | 47.7 | P41 | ||
3.25 € | 100 | 9 giorni | 45.7 | 3.5 | 52.7 | P46 | ||
3.25 € | 100 | 9 giorni | 48.7 | 3.5 | 55.7 | P49 | ||
3.72 € | 100 | 9 giorni | 49.7 | 3.5 | 56.7 | P50 | ||
0.92 € | 100 | 9 giorni | 8.8 | 1.9 | 12.6 | P9 |
Loading...
Tipo | P (Per movimentazione / Fissaggio) | Materiale | Gomma uretanica | Ambiente, applicazioni | Resistenza alla pressione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (Codice NOK) | U801 | Durezza | 94 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. D(Ø)
Spessore W(mm)
Numero nominale NOK
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali