• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acciaio inossidabile 4.9 Mpa Modello per montaggio pannelli Serie Powerfull Valvola a sfere (Valvola a 3 uscite)

Acciaio inossidabile 4.9 Mpa Modello per montaggio pannelli Serie Powerfull Valvola a sfere (Valvola a 3 uscite)

G-PTFE packing with excellent corrosion resistance, highly reliable ground structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUBVT-95-3
PUBVT-95-3.2
PUBVT-95-4
PUBVT-95-6
PUBVT-95-6.35
PUBVT-95-8
PUBVT-95-9.52
PUBVT-95-10
PUBVT-95-12
PUBVT-95-12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Diam. orifizio
(φmm)
Valore Cv MAX Diametro apertura pannello
(φ)
Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento
(mm)
Diametro nominale filettatura tubazione Lunghezza impugnatura L3
(mm)

102.37 €

Preventivo 102.42.4-10~800~4.958.23847.05.00.2314.511.03.047.0

102.37 €

Preventivo 102.72.7-10~800~4.958.23847.05.00.2914.511.03.247.0

102.37 €

Preventivo 103.23.2-10~800~4.960.23847.05.00.414.511.04.047.0

102.37 €

Preventivo 104.84.8-10~800~4.962.83847.05.01.014.511.06.047.0

102.37 €

Preventivo 104.84.8-10~800~4.962.83847.05.01.014.511.06.3547.0

110.31 €

Preventivo 1055-10~800~4.9643847.05.01.014.511.08.047.0

173.80 €

Preventivo 107.17.1-10~800~4.968.842577.52.216.513.09.5257.0

173.80 €

Preventivo 107.97.9-10~800~4.971.242577.52.216.513.010.057.0

229.36 €

Preventivo 109.59.5-10~800~4.979.2455710.04.016.516.012.057.0

229.36 €

Preventivo 1010.410.4-10~800~4.979.2455710.04.016.516.012.757.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale 3 vie verticale Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche Valvola a sfera Alesaggio standard
Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Lato di controllo, tipo di attacco Giunto per tubo in metallo Profilo leva Leva
Rivestimento corpo NA Profilo porta Attacco a T Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Spessore pannello T (Min)(mm) 1.0 Spessore pannello T (Max)(mm) 5.0 Specifiche corpo principale Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico