Perno folle con cava esagonale – modello CF con anello esterno cilindrico con tenuta

Perno folle con cava esagonale – modello CF con anello esterno cilindrico con tenuta
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
SUJ2 is used for the material of each part. Suitable for static and heavy loads at medium and low speeds for use in numerous automatic machines, conveying guide rollers, and cam mechanism rollers.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF10VUU
CF20VUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Diametro prigioniero perno folle G
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Numero massimo di rotazioni
(giri/min)

20.88 €

10.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2212M10700017000

47.52 €

25.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5224M2035007000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perno folle Profilo perno folle Profilo piatto Metodo di serraggio Con foro esagonale
Materiale EN 1.3505 Equiv. Rivestimento rotella NA Con perno folle Standard
Dimensioni standard Sistema metrico Albero Disponibile Metodo di guida rotella A rulli pieni
Guarnizione Disponibile

Supporto tecnico