Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CF5V |
CF6V |
CF10V |
CF24-1V |
CF24V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | Diametro prigioniero perno folle G (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Numero massimo di rotazioni (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.73 € 7.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 13 | 9 | M5 | 15000 | 29000 | |
15.68 € 7.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 11 | M6 | 12000 | 25000 | |
16.79 € 8.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 22 | 12 | M10 | 7000 | 17000 | |
61.67 € 37.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 72 | 29 | M24 | 3000 | 6500 | |
59.39 € 31.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 62 | 29 | M24 | 3000 | 6500 |
Loading...
Categoria | Perno folle | Profilo perno folle | Profilo piatto | Metodo di serraggio | Con foro esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Rivestimento rotella | NA | Con perno folle | Standard |
Dimensioni standard | Sistema metrico | Albero | Disponibile | Metodo di guida rotella | A rulli pieni |
Guarnizione | Non disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
Diametro prigioniero perno folle G(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Numero massimo di rotazioni(giri/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali