Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FUBV-115B
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc (raccordi vite) | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | 1/4B |
Lato di controllo, tipo di attacco | Rc (raccordi vite) | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | 1/4B | Profilo leva | Leva |
Rivestimento corpo | NA | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Valore Cv MAX | 0.6 |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 16.2 | Gamma di temperature liquidi applicabili(°C) | 10~80 | Superficie/superficie L(mm) | 54.0 |
Altezza h(mm) | 42.0 | Diametro maniglia D(φ) | 30.0 |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera Super Mini in acciaio inox 16.2 MPa, il codice articolo è il seguente: FUBV-115B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FUBV-115B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali