• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola a sfera Super Mini a tre vie in acciaio inox 16.2 MPa

Valvola a sfera Super Mini a tre vie in acciaio inox 16.2 MPa

[Features]
· Gas contact part complete no oil processed product.
· Can be used for ultra-cleaning processing.
· Compact and lightweight type.
· Can be provided for government approved products.
· Panel mount support format.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FUBVT-115B
FUBVT-115C
FUBVT-115D
FUBVT-715-6.35
FUBVT-715-9.52
FUBVT-915-3.2
FUBVT-915-6.35
FUBVT-915-9.52
FUBVT-915-12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, tipo di collegamento Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, tipo di attacco Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Valore Cv MAX Diametro nominale filettatura tubazione Superficie/superficie L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia D
(φ)

173.80 €

Preventivo [Rc (R)] Rc (raccordi vite)1/4B[Rc (R)] Rc (raccordi vite)1/4B0.6-54.042.030.0

307.20 €

Preventivo [Rc (R)] Rc (raccordi vite)3/8B[Rc (R)] Rc (raccordi vite)3/8B2.0-55.052.035.0

427.77 €

Preventivo [Rc (R)] Rc (raccordi vite)1/2B[Rc (R)] Rc (raccordi vite)1/2B4.0-75.056.055.0

197.61 €

Preventivo [Saldatura di testa] Saldatura (Raccordo UJR)-[Saldatura di testa] Saldatura (Raccordo UJR)-0.66.3573.642.030.0

316.66 €

Preventivo [Saldatura di testa] Saldatura (Raccordo UJR)-[Saldatura di testa] Saldatura (Raccordo UJR)-2.09.5286.652.035.0

197.61 €

Preventivo [Raccordo tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900)-[Raccordo tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900)-0.233.270.039.025.0

172.56 €

Preventivo [Raccordo tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900)-[Raccordo tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900)-0.66.3575.042.030.0

316.66 €

Preventivo [Raccordo tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900)-[Raccordo tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900)-2.09.5288.052.035.0

474.34 €

Preventivo [Raccordo tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900)-[Raccordo tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900)-4.012.7121.056.055.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale 3 vie verticale Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Profilo porta Attacco a T Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 16.2
Gamma di temperature liquidi applicabili(°C) 10~80

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico