• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ottone 2-Anello a compressione Modello a forte bloccaggio (Diametro diverso lungo l'attacco)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PDWF-6.35-3.2-R
PDWF-8-6-R
PDWF-9.52-6.35-R
PDWF-10-6-R
PDWF-10-8-R
PDWF-12-6-R
PDWF-12-8-R
PDWF-12-10-R
PDWF-12.7-6.35-R
PDWF-12.7-9.52-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale]
(mm)
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale]
(pollici)
D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale]
(mm)

10.50 €

Preventivo 10Misura poll. per tubo in rame-1/46.35-1/83.18

9.83 €

Preventivo 10Misura mm per tubo in rame8-86-6

12.51 €

Preventivo 10Misura poll. per tubo in rame-3/89.52-1/46.35

12.51 €

Preventivo 10Misura mm per tubo in rame10-106-6

12.55 €

Preventivo 10Misura mm per tubo in rame10-108-8

18.27 €

Preventivo 10Misura mm per tubo in rame12-126-6

18.30 €

Preventivo 10Misura mm per tubo in rame12-128-8

18.37 €

Preventivo 10Misura mm per tubo in rame12-1210-10

18.27 €

Preventivo 10Misura poll. per tubo in rame-1/212.70-1/46.35

18.37 €

Preventivo 10Misura poll. per tubo in rame-1/212.70-3/89.52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo ad anello Materiale del tubo applicabile Rame Pressione di esercizio massima(MPa) 4.9
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Temperatura d'esercizio massima(°C) 125

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico