Acciaio inossidabile 2 - Anello a compressione Modello a forte bloccaggio (Diametro diverso lungo l'unione)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUWF-4-3
PUWF-6-3
PUWF-6-4
PUWF-6.35-3.2
PUWF-8-6
PUWF-9.52-6.35
PUWF-10-6
PUWF-10-8
PUWF-12-6
PUWF-12-8
PUWF-12.7-6.35
PUWF-12.7-9.52
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

19.08 €

4 giorni 4355.0-196~4000.8

19.36 €

49 giorni 6348.0-196~4001.2

17.05 €

89 giorni 6448.0-196~4001.2

20.21 €

49 giorni 6.353.242.0-196~4001.24

19.64 €

49 giorni 8635.0-196~4001.2

26.79 €

49 giorni 9.526.3530-196~4001.24

25.64 €

49 giorni 10638.0-196~4001.5

27.01 €

49 giorni 10838.0-196~4001.5

38.26 €

49 giorni 12641-196~4001.8

39.34 €

49 giorni 12841-196~4001.8

34.66 €

41 giorni 12.76.3535.0-196~4001.65

41.79 €

49 giorni 12.79.5235.0-196~4001.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) -196~40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico