• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Doppi anelli di compressione in inox modello con blocco forte (con connettore)

Doppi anelli di compressione in inox modello con blocco forte (con connettore)

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - Dual compression ring model - Powerful lock (port connector).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUWPC-3.2
PUWPC-9.52
PUWPC-12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pressione di esercizio massima
(MPa)
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)
Diametro nominale D
(φ)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

15.67 €

Preventivo 69.0-196~4003.20.8

12.68 €

Preventivo 30-196~4009.521.24

17.32 €

Preventivo 35.0-196~40012.71.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Connettore porta Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA
Temperatura alla massima pressione(°C) -196~40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico