• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acciaio inossidabile 2 - Anello a compressione Modello a forte bloccaggio (Riduttore)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUWR-3-6
PUWR-3.2-6.35
PUWR-3.2-9.52
PUWR-4-6
PUWR-6-3
PUWR-6-8
PUWR-6-10
PUWR-6-12
PUWR-6.35-3.2
PUWR-6.35-9.52
PUWR-6.35-12.7
PUWR-8-6
PUWR-8-10
PUWR-8-12
PUWR-9.52-6.35
PUWR-9.52-12.7
PUWR-10-6
PUWR-10-8
PUWR-10-12
PUWR-12-6
PUWR-12-8
PUWR-12-10
PUWR-12.7-6.35
PUWR-12.7-9.52
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)
Diametro esterno estremità tubo D1
(φ)

16.18 €

Preventivo 367.0-196~4000.86.0

16.85 €

Preventivo 3.269.0-196~4000.86.35

18.53 €

Preventivo 3.269.0-196~4000.89.52

16.88 €

Preventivo 455.0-196~4000.86.0

20.18 €

Preventivo 648.0-196~4001.23.0

16.27 €

Preventivo 648.0-196~4001.28.0

16.30 €

Preventivo 648.0-196~4001.210.0

18.69 €

Preventivo 648.0-196~4001.212.0

20.95 €

Preventivo 6.3542.0-196~4001.243.2

16.97 €

Preventivo 6.3542.0-196~4001.249.52

19.45 €

Preventivo 6.3542.0-196~4001.2412.7

18.24 €

Preventivo 835.0-196~4001.26.0

19.67 €

Preventivo 835.0-196~4001.210.0

22.25 €

Preventivo 835.0-196~4001.212.0

20.72 €

Preventivo 9.5230-196~4001.246.35

21.61 €

Preventivo 9.5230-196~4001.2412.7

19.77 €

Preventivo 1038.0-196~4001.56.0

20.75 €

Preventivo 1038.0-196~4001.58.0

20.75 €

Preventivo 1038.0-196~4001.512.0

26.18 €

Preventivo 1241-196~4001.86.0

27.23 €

Preventivo 1241-196~4001.88.0

27.71 €

Preventivo 1241-196~4001.810.0

27.42 €

Preventivo 12.735.0-196~4001.656.35

29.11 €

Preventivo 12.735.0-196~4001.659.52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Riduttore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) -196~40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico