• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acciaio inossidabile 2 - Anello a compressione Modello a forte bloccaggio (Diametro diverso Unione con raccordo a T)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUWT-8-8-6
PUWT-9.52-9.52-6.35
PUWT-10-10-6
PUWT-10-10-8
PUWT-12-12-6
PUWT-12-12-8
PUWT-12-12-10
PUWT-12.7-12.7-6.35
PUWT-12.7-12.7-9.52
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

49.00 €

Preventivo 8635.0-196~4001.2

56.79 €

Preventivo 9.526.3530-196~4001.24

54.21 €

Preventivo 10638.0-196~4001.5

54.24 €

Preventivo 10838.0-196~4001.5

85.07 €

Preventivo 12641-196~4001.8

85.07 €

Preventivo 12841-196~4001.8

85.13 €

Preventivo 121041-196~4001.8

89.07 €

Preventivo 12.76.3535.0-196~4001.65

85.07 €

Preventivo 12.79.5235.0-196~4001.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Raccordo a T Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) -196~40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico