Acciaio inossidabile 2 - Anello a compressione Modello a forte bloccaggio (Anello sul fronte e sul retro)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUW-3SR
PUW-3.2SR
PUW-4SR
PUW-6SR
PUW-6.35SR
PUW-8SR
PUW-9.52SR
PUW-10SR
PUW-12SR
PUW-12.7SR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pressione di esercizio massima
(MPa)
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)
Diametro nominale D
(φ)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

6.52 €

7 giorni 67.0-196~4003.00.8

6.25 €

11 giorni 69.0-196~4003.20.8

6.52 €

7 giorni 55.0-196~4004.00.8

5.51 €

11 giorni 48.0-196~4006.01.2

6.66 €

3 giorni 42.0-196~4006.351.24

5.84 €

11 giorni 35.0-196~4008.01.2

6.25 €

11 giorni 30-196~4009.521.24

6.00 €

11 giorni 38.0-196~40010.01.5

8.38 €

3 giorni 41-196~40012.01.8

8.43 €

5 giorni 35.0-196~40012.71.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Anello anteriore・Anello posteriore (kit) Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA
Temperatura alla massima pressione(°C) -196~40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico