• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto FINELOK F900 / PURE (anello frontale/posteriore)

Giunto FINELOK F900 / PURE (anello frontale/posteriore)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (front/back ring).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F900-3.2SR
F900-6.35SR
F900-9.52SR
F900-12.7SR
F900-19.05SR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)
Diametro nominale D
(φ)

7.77 €

Preventivo -196~3503.2

6.96 €

Preventivo -196~3506.35

7.78 €

Preventivo -196~3509.52

9.84 €

Preventivo -196~35012.7

14.46 €

Preventivo -196~35019.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Anello anteriore・Anello posteriore (kit) Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Liquido applicabile Aria Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 16.2
Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico