• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto FINELOK F900 / PURE (accoppiamento dritto)

Giunto FINELOK F900 / PURE (accoppiamento dritto)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Straight union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F900-F-3.2
F900-F-6.35
F900-F-9.52
F900-F-12.7
F900-F-19.05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)

23.95 €

Preventivo 3.2-196~350

24.03 €

Preventivo 6.35-196~350

34.02 €

Preventivo 9.52-196~350

48.76 €

Preventivo 12.7-196~350

77.99 €

Preventivo 19.05-196~350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 16.2 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico