Giunto FINELOK F900 / PURE (accoppiamento dritto con sezione di diametro diverso)

Giunto FINELOK F900 / PURE (accoppiamento dritto con sezione di diametro diverso)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Reducing straight union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F900-F-6.35-3.2
F900-F-9.52-3.2
F900-F-9.52-6.35
F900-F-12.7-6.35
F900-F-12.7-9.52
F900-F-19.05-9.52
F900-F-19.05-12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)

25.01 €

Preventivo 6.353.2-196~350

32.86 €

Preventivo 9.523.2-196~350

32.89 €

Preventivo 9.526.35-196~350

50.35 €

Preventivo 12.76.35-196~350

55.08 €

Preventivo 12.79.52-196~350

80.03 €

Preventivo 19.059.52-196~350

82.58 €

Preventivo 19.0512.7-196~350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 16.2 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico