Giunto FINELOK F900 / PURE (unione calibro filettatura-G)

Giunto FINELOK F900 / PURE (unione calibro filettatura-G)
  • Sconto volumi elevati
F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (G screw - Gauge union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F900-G-6.35DF

Codice componente
F900-G-6.35DF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.05 €

1 Disponibile 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Giunti calibrati Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) 6.35 Tipo di filettatura di collegamento G Misura nominale vite 1/2B(15A)
Pressione di esercizio massima(MPa) 16.2 Trattamento superficie NA Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)(°C) -196::350

Si trova sulla pagina di Giunto FINELOK F900 / PURE (unione calibro filettatura-G), il codice articolo è il seguente: F900-G-6.35DF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F900-G-6.35DF.

Supporto tecnico