• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto FINELOK F900 / PURE (accoppiamento a tappo)

Giunto FINELOK F900 / PURE (accoppiamento a tappo)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Cap union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F900-JC-3.2
F900-JC-6.35
F900-JC-9.52
F900-JC-12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)
Diametro nominale D
(φ)

15.60 €

Preventivo -196~3503.2

13.79 €

Preventivo -196~3506.35

17.05 €

Preventivo -196~3509.52

24.22 €

Preventivo -196~35012.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Aria
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 16.2
Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico