• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto FINELOK F900 / PURE (semigiunto a gomito filettatura-R)

Giunto FINELOK F900 / PURE (semigiunto a gomito filettatura-R)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (R screw - Elbow half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F900-L-3.2A
F900-L-3.2B
F900-L-6.35A
F900-L-6.35B
F900-L-6.35C
F900-L-6.35D
F900-L-9.52A
F900-L-9.52B
F900-L-9.52C
F900-L-9.52D
F900-L-12.7A
F900-L-12.7B
F900-L-12.7C
F900-L-12.7D
F900-L-19.05C
F900-L-19.05D
F900-L-19.05E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)

31.67 €

89 giorni 3.21/8B(6A)-196~350

31.71 €

89 giorni 3.21/4B(8A)-196~350

31.27 €

89 giorni 6.351/8B(6A)-196~350

31.30 €

89 giorni 6.351/4B(8A)-196~350

42.94 €

89 giorni 6.353/8B(10A)-196~350

50.71 €

89 giorni 6.351/2B(15A)-196~350

38.26 €

89 giorni 9.521/8B(6A)-196~350

38.24 €

89 giorni 9.521/4B(8A)-196~350

46.20 €

89 giorni 9.523/8B(10A)-196~350

58.78 €

89 giorni 9.521/2B(15A)-196~350

53.44 €

89 giorni 12.71/8B(6A)-196~350

53.39 €

89 giorni 12.71/4B(8A)-196~350

53.42 €

89 giorni 12.73/8B(10A)-196~350

66.60 €

89 giorni 12.71/2B(15A)-196~350

82.86 €

89 giorni 19.053/8B(10A)-196~350

82.91 €

89 giorni 19.051/2B(15A)-196~350

83.04 €

89 giorni 19.053/4B(20A)-196~350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Semigiunto a gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 16.2 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico