• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

F900 Giunto FINELOK / PURE (Unione a T con diamentro differente)

F900 Giunto FINELOK / PURE (Unione a T con diamentro differente)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Reducing tee union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F900-T-9.52-9.52-6.35
F900-T-12.7-12.7-6.35
F900-T-12.7-12.7-9.52
F900-T-19.05-19.05-6.35
F900-T-19.05-19.05-9.52
F900-T-19.05-19.05-12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)
(°C)

78.43 €

Preventivo 9.526.35-196~350

115.87 €

Preventivo 12.76.35-196~350

115.89 €

Preventivo 12.79.52-196~350

134.12 €

Preventivo 19.056.35-196~350

134.12 €

Preventivo 19.059.52-196~350

140.75 €

Preventivo 19.0512.7-196~350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Raccordo a T Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 16.2 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico