Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (boccola a inserimento)

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (boccola a inserimento)
  • Sconto volumi elevati

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method - V-Lok (Insert bushing).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUW-IN-4.8-3.2
VUW-IN-6-4
VUW-IN-6.35-3.2
VUW-IN-6.35-4.3
VUW-IN-6.35-4.8
VUW-IN-7.93-4.8
VUW-IN-7.93-6.35
VUW-IN-8-6
VUW-IN-9.52-4.8
VUW-IN-9.52-6.35
VUW-IN-10-8
VUW-IN-12-10
VUW-IN-12.7-6.35
VUW-IN-12.7-9.52
VUW-IN-15.88-9.52
VUW-IN-15.88-12.7
VUW-IN-19.05-12.7
VUW-IN-19.05-15.88
VUW-IN-25.4-19.05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pressione di esercizio massima
(MPa)
Diametro nominale A
(φ)
Diametro nominale A1
(φ)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

6.03 €

Disponibile 10 giorni 71.04.83.21,24–inf. a 1,65

7.02 €

4 giorni 71.06.04.01,65–inf. a 2,11

5.92 €

Disponibile 10 giorni 71.06.353.21,65–inf. a 2,11

5.92 €

10 giorni 71.06.354.31,65–inf. a 2,11

6.03 €

Disponibile 10 giorni 71.06.354.81,65–inf. a 2,11

5.64 €

10 giorni 55.87.934.81,65–inf. a 2,11

6.05 €

Disponibile 37 giorni 55.87.936.351,65–inf. a 2,11

6.65 €

Disponibile 10 giorni 55.88.06.01,65–inf. a 2,11

6.24 €

Disponibile 10 giorni 45.19.524.81,65–inf. a 2,11

6.24 €

Disponibile 10 giorni 45.19.526.351,65–inf. a 2,11

6.24 €

Disponibile 10 giorni 45.110.08.01,65–inf. a 2,11

7.26 €

10 giorni 46.512.010.02,11–inf. a 2,41

7.26 €

Disponibile 10 giorni 46.512.76.352,11–inf. a 2,41

8.25 €

Disponibile 4 giorni 46.512.79.522,11–inf. a 2,41

9.60 €

Disponibile 10 giorni 41.715.889.522.41~2.77

9.71 €

Disponibile 10 giorni 41.715.8812.72.41~2.77

9.71 €

Disponibile 10 giorni 40.319.0512.72,77–inf. a 3,05

9.71 €

Disponibile 10 giorni 40.319.0515.882,77–inf. a 3,05

10.42 €

Disponibile 10 giorni 32.425.419.053.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Boccola a innesto Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA
Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico