Codice articolo del costruttore: VUW-6.35N
Marca: FUJIKIN
Prezzo: 3.56 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VUW-6.35N
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Dado | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Pressione di esercizio massima(MPa) | 71.0 |
Trattamento superficie | NA | Diametro nominale A(φ) | 6.35 | Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) | 1,65–inf. a 2,11 |
Temperatura alla massima pressione(°C) | 93 |
Si trova sulla pagina di Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (dado), il codice articolo è il seguente: VUW-6.35N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUW-6.35N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali