Acciaio inossidabile 2 - sistema di anello a compressione, V-Lok (Unione dritta)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWF-6.35
VUWF-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)

16.29 €

1 6 giorni 6.3571.0

18.35 €

1 12 giorni 855.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) 1,65–inf. a 2,11 Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Supporto tecnico