Codice articolo del costruttore: VUWF-12.7-9.52
Marca: FUJIKIN
Prezzo: 35.20 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VUWF-12.7-9.52
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale | Giunto dritto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) | 12.7 | Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø) | 9.52 | Pressione di esercizio massima(MPa) | 46.5 |
Trattamento superficie | NA | Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) | 2,11–inf. a 2,41 | Temperatura alla massima pressione(°C) | 93 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali