• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (accoppiamento a T)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWT-1.6
VUWT-2
VUWT-3
VUWT-3.2
VUWT-4
VUWT-4.8
VUWT-6
VUWT-6.35
VUWT-7.93
VUWT-8
VUWT-9.52
VUWT-10
VUWT-12
VUWT-12.7
VUWT-14
VUWT-15
VUWT-15.88
VUWT-16
VUWT-18
VUWT-19.05
VUWT-20
VUWT-22
VUWT-25
VUWT-25.4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

52.82 €

10 giorni 1.683.20.51–inf. a 0.71

52.82 €

10 giorni 275.50,89–inf. a 1,24

34.21 €

10 giorni 371.01,24–inf. a 1,65

34.21 €

10 giorni 3.275.50,89–inf. a 1,24

34.43 €

10 giorni 481.21.2

34.43 €

10 giorni 4.871.01,24–inf. a 1,65

32.92 €

Disponibile 4 giorni 671.01,65–inf. a 2,11

32.92 €

4 giorni 6.3571.01,65–inf. a 2,11

35.46 €

37 giorni 7.9355.81,65–inf. a 2,11

36.12 €

10 giorni 855.81,65–inf. a 2,11

39.85 €

5 giorni 9.5245.11,65–inf. a 2,11

40.53 €

10 giorni 1045.11,65–inf. a 2,11

59.37 €

9 giorni 1246.52,11–inf. a 2,41

59.37 €

9 giorni 12.746.52,11–inf. a 2,41

63.12 €

37 giorni 14432.2

63.00 €

37 giorni 15402.2

66.26 €

37 giorni 15.8841.72.41~2.77

65.60 €

37 giorni 1641.72.41~2.77

86.60 €

37 giorni 18372.5

87.26 €

9 giorni 19.0540.32,77–inf. a 3,05

106.55 €

37 giorni 2040.32,77–inf. a 3,05

106.64 €

37 giorni 2233.42,77–inf. a 3,05

131.68 €

Disponibile 37 giorni 2532.43.05

131.68 €

37 giorni 25.432.43.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Raccordo a T Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico