• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sistema V-Lok ad anello di compressione in acciaio inox (unione T diametro diverso)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWT-9.52-6.35-9.52
VUWT-9.52-9.52-6.35
VUWT-12.7-12.7-6.35
VUWT-12.7-12.7-9.52
VUWT-15.88-15.88-9.52
VUWT-19.05-9.52-9.52
VUWT-19.05-19.05-9.52
VUWT-19.05-19.05-12.7
VUWT-25.4-25.4-9.52
VUWT-25.4-25.4-12.7
VUWT-25.4-25.4-19.05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Diametro nominale A2
(φ)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

46.40 €

37 giorni 9.526.3545.19.521,65–inf. a 2,11

33.62 €

10 giorni 9.529.5245.16.351,65–inf. a 2,11

50.68 €

10 giorni 12.712.746.56.352,11–inf. a 2,41

50.68 €

10 giorni 12.712.746.59.522,11–inf. a 2,41

63.98 €

37 giorni 15.8815.8841.79.522.41~2.77

99.94 €

37 giorni 19.059.5240.39.522,77–inf. a 3,05

80.12 €

37 giorni 19.0519.0540.39.522,77–inf. a 3,05

80.12 €

37 giorni 19.0519.0540.312.72,77–inf. a 3,05

134.12 €

38 giorni 25.425.432.49.523.05

102.13 €

38 giorni 25.425.432.412.73.05

102.37 €

38 giorni 25.425.432.419.053.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Raccordo a T Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico