• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sistema V-Lok ad anello di compressione in acciaio inox (Unione a gomito)

Sistema V-Lok ad anello di compressione in acciaio inox (Unione a gomito)
  • Sconto volumi elevati

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Elbow union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWL-1.6
VUWL-3
VUWL-3.2
VUWL-4
VUWL-4.8
VUWL-6
VUWL-6.35
VUWL-7.93
VUWL-8
VUWL-9.52
VUWL-10
VUWL-12
VUWL-12.7
VUWL-14
VUWL-15.88
VUWL-16
VUWL-18
VUWL-19.05
VUWL-20
VUWL-22
VUWL-22.22
VUWL-25
VUWL-25.4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

37.25 €

10 giorni 1.683.20.51–inf. a 0.71

22.47 €

10 giorni 371.01,24–inf. a 1,65

22.47 €

Disponibile 10 giorni 3.275.50,89–inf. a 1,24

22.47 €

10 giorni 481.21.2

21.81 €

37 giorni 4.871.01,24–inf. a 1,65

23.70 €

10 giorni 671.01,65–inf. a 2,11

24.79 €

4 giorni 6.3571.01,65–inf. a 2,11

24.07 €

37 giorni 7.9355.81,65–inf. a 2,11

25.82 €

4 giorni 855.81,65–inf. a 2,11

28.22 €

10 giorni 9.5245.11,65–inf. a 2,11

28.22 €

10 giorni 1045.11,65–inf. a 2,11

43.91 €

9 giorni 1246.52,11–inf. a 2,41

43.91 €

10 giorni 12.746.52,11–inf. a 2,41

44.16 €

37 giorni 14432.2

48.76 €

10 giorni 15.8841.72.41~2.77

48.10 €

37 giorni 1641.72.41~2.77

73.84 €

37 giorni 18372.5

74.61 €

10 giorni 19.0540.32,77–inf. a 3,05

106.46 €

37 giorni 2040.32,77–inf. a 3,05

111.53 €

37 giorni 2233.42,77–inf. a 3,05

111.53 €

37 giorni 22.2233.42,77–inf. a 3,05

100.33 €

37 giorni 2532.43.05

100.33 €

37 giorni 25.432.43.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto a gomito Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico