Acciaio inossidabile 2 - sistema di anello a compressione, V-Lok (Unione con calibro)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VUWG-6AF-PG

Codice componente
VUWG-6AF-PG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Giunti calibrati Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) 6 Tipo di filettatura di collegamento G Misura nominale vite 1/8B(6A)
Pressione di esercizio massima(MPa) 71.0 Trattamento superficie NA Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) 1,65–inf. a 2,11
Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Si trova sulla pagina di Acciaio inossidabile 2 - sistema di anello a compressione, V-Lok (Unione con calibro), il codice articolo è il seguente: VUWG-6AF-PG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUWG-6AF-PG.

Supporto tecnico