• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acciaio inossidabile 2 - sistema di anello a compressione, V-Lok (Connettore Porta)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUW-PC-1.6
VUW-PC-3
VUW-PC-3.2
VUW-PC-6
VUW-PC-6.35
VUW-PC-7.93
VUW-PC-8
VUW-PC-9.52
VUW-PC-10
VUW-PC-12
VUW-PC-12.7
VUW-PC-16
VUW-PC-18
VUW-PC-19.05
VUW-PC-25.4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pressione di esercizio massima
(MPa)
Diametro nominale A
(φ)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

16.76 €

10 giorni 83.21.60.51–inf. a 0.71

12.06 €

10 giorni 71.03.01,24–inf. a 1,65

12.06 €

10 giorni 75.53.20,89–inf. a 1,24

9.81 €

10 giorni 71.06.01,65–inf. a 2,11

9.81 €

Preventivo 71.06.351,65–inf. a 2,11

12.99 €

37 giorni 55.87.931,65–inf. a 2,11

13.60 €

10 giorni 55.88.01,65–inf. a 2,11

11.24 €

Preventivo 45.19.521,65–inf. a 2,11

11.24 €

10 giorni 45.110.01,65–inf. a 2,11

17.48 €

10 giorni 46.512.02,11–inf. a 2,41

17.48 €

Preventivo 46.512.72,11–inf. a 2,41

19.53 €

37 giorni 41.716.02.41~2.77

19.22 €

37 giorni 3718.02.5

19.82 €

10 giorni 40.319.052,77–inf. a 3,05

26.99 €

37 giorni 32.425.43.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Connettore porta Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA
Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico