• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acciaio inossidabile 2 - sistema di anello a compressione, V-Lok (Connettore Porta con diametro diverso)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUW-PC-3.2-1.6
VUW-PC-6-3
VUW-PC-6.35-1.6
VUW-PC-6.35-3.2
VUW-PC-8-6
VUW-PC-9.52-3.2
VUW-PC-9.52-6.35
VUW-PC-10-6
VUW-PC-10-8
VUW-PC-12-6
VUW-PC-12-8
VUW-PC-12-10
VUW-PC-12.7-6.35
VUW-PC-12.7-9.52
VUW-PC-16-12
VUW-PC-19.05-12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pressione di esercizio massima
(MPa)
Diametro nominale A
(φ)
Diametro nominale A1
(φ)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

25.24 €

10 giorni 75.53.21.60,89–inf. a 1,24

17.89 €

10 giorni 71.06.03.01,65–inf. a 2,11

36.49 €

37 giorni 71.06.351.61,65–inf. a 2,11

17.89 €

10 giorni 71.06.353.21,65–inf. a 2,11

12.87 €

10 giorni 55.88.06.01,65–inf. a 2,11

21.16 €

10 giorni 45.19.523.21,65–inf. a 2,11

12.16 €

10 giorni 45.19.526.351,65–inf. a 2,11

11.76 €

10 giorni 45.110.06.01,65–inf. a 2,11

11.96 €

10 giorni 45.110.08.01,65–inf. a 2,11

17.57 €

10 giorni 46.512.06.02,11–inf. a 2,41

17.57 €

10 giorni 46.512.08.02,11–inf. a 2,41

17.57 €

10 giorni 46.512.010.02,11–inf. a 2,41

17.57 €

10 giorni 46.512.76.352,11–inf. a 2,41

17.57 €

10 giorni 46.512.79.522,11–inf. a 2,41

22.49 €

37 giorni 41.716.012.02.41~2.77

23.31 €

37 giorni 40.319.0512.72,77–inf. a 3,05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Connettore porta Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA
Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico