Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (semigiunto)

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (semigiunto)
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWH-6B
VUWH-6.35B
VUWH-6.35C
VUWH-8B
VUWH-9.52C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)

10.89 €

1 6 giorni 61/4B(8A)71.0

10.89 €

1 6 giorni 6.351/4B(8A)71.0

13.73 €

1 6 giorni 6.353/8B(10A)71.0

13.73 €

1 6 giorni 81/4B(8A)55.8

16.29 €

1 6 giorni 9.523/8B(10A)45.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Semigiunto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento R Trattamento superficie NA Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) 1,65–inf. a 2,11
Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Supporto tecnico