• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acciaio inossidabile 2 - sistema di anello a compressione, V-Lok (Saldatura R / Maschio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWR-3-10.3
VUWR-3.2-10.3
VUWR-4-10.3
VUWR-4.8-10.3
VUWR-6-10.3
VUWR-6-13.7
VUWR-6.35-10.3
VUWR-6.35-13.7
VUWR-7.93-13.7
VUWR-8-10.3
VUWR-8-13.7
VUWR-8-21.3
VUWR-9.52-13.7
VUWR-9.52-17.1
VUWR-9.52-21.3
VUWR-10-13.7
VUWR-10-17.1
VUWR-10-21.3
VUWR-12-13.7
VUWR-12-17.1
VUWR-12-21.3
VUWR-12.7-17.1
VUWR-12.7-21.3
VUWR-12.7-26.7
VUWR-15-21.3
VUWR-15.88-21.3
VUWR-16-21.3
VUWR-18-21.3
VUWR-19.05-26.7
VUWR-25.4-33.4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)
Diametro esterno estremità tubo F
(mm)

12.99 €

37 giorni 371.01,24–inf. a 1,6510.3

12.99 €

37 giorni 3.275.50,89–inf. a 1,2410.3

13.20 €

37 giorni 481.21.210.3

13.20 €

37 giorni 4.871.01,24–inf. a 1,6510.3

12.26 €

10 giorni 671.01,65–inf. a 2,1110.3

12.06 €

10 giorni 671.01,65–inf. a 2,1113.7

11.66 €

37 giorni 6.3571.01,65–inf. a 2,1110.3

11.45 €

37 giorni 6.3571.01,65–inf. a 2,1113.7

15.54 €

38 giorni 7.9355.81,65–inf. a 2,1113.7

14.10 €

10 giorni 855.81,65–inf. a 2,1110.3

12.16 €

Disponibile Preventivo 855.81,65–inf. a 2,1113.7

19.52 €

10 giorni 855.81,65–inf. a 2,1121.3

15.54 €

37 giorni 9.5245.11,65–inf. a 2,1113.7

16.56 €

38 giorni 9.5245.11,65–inf. a 2,1117.1

21.67 €

38 giorni 9.5245.11,65–inf. a 2,1121.3

16.14 €

10 giorni 1045.11,65–inf. a 2,1113.7

17.16 €

10 giorni 1045.11,65–inf. a 2,1117.1

22.27 €

Disponibile 10 giorni 1045.11,65–inf. a 2,1121.3

21.46 €

10 giorni 1246.52,11–inf. a 2,4113.7

22.38 €

10 giorni 1246.52,11–inf. a 2,4117.1

21.97 €

10 giorni 1246.52,11–inf. a 2,4121.3

21.78 €

37 giorni 12.746.52,11–inf. a 2,4117.1

21.37 €

38 giorni 12.746.52,11–inf. a 2,4121.3

30.57 €

38 giorni 12.746.52,11–inf. a 2,4126.7

23.92 €

38 giorni 15402.221.3

24.74 €

38 giorni 15.8841.72.41~2.7721.3

24.74 €

38 giorni 1641.72.41~2.7721.3

28.52 €

38 giorni 18372.521.3

33.84 €

38 giorni 19.0540.32,77–inf. a 3,0526.7

62.65 €

38 giorni 25.432.43.0533.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Riduttore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico