• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sistema V-Lok ad anello di compressione in acciaio inox (Gomito saldato R / Femmina)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VUWLR-9.52-9.52F

Codice componente
VUWLR-9.52-9.52F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

19.33 €

38 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Riduttori a gomito (Femmina) Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) 9.52 Pressione di esercizio massima(MPa) 45.1 Trattamento superficie NA
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) 1,65–inf. a 2,11 Temperatura alla massima pressione(°C) 93 Diametro interno estremità tubo(mm) 9.52

Si trova sulla pagina di Sistema V-Lok ad anello di compressione in acciaio inox (Gomito saldato R / Femmina), il codice articolo è il seguente: VUWLR-9.52-9.52F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUWLR-9.52-9.52F.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico