Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (accoppiamento a T S)

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (accoppiamento a T S)
  • Sconto volumi elevati

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for Dual compression ring method - V-Lok (TS union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWTS-3.2A
VUWTS-3.2AN
VUWTS-3.2B
VUWTS-3.2BN
VUWTS-4.8AN
VUWTS-6A
VUWTS-6AN
VUWTS-6B
VUWTS-6BN
VUWTS-6.35A
VUWTS-6.35AN
VUWTS-6.35B
VUWTS-6.35BN
VUWTS-8A
VUWTS-8AN
VUWTS-8B
VUWTS-8BN
VUWTS-9.52B
VUWTS-9.52BN
VUWTS-9.52C
VUWTS-9.52CN
VUWTS-10B
VUWTS-10BN
VUWTS-12B
VUWTS-12BN
VUWTS-12C
VUWTS-12CN
VUWTS-12D
VUWTS-12DN
VUWTS-12.7C
VUWTS-12.7CN
VUWTS-12.7D
VUWTS-12.7DN
VUWTS-15.88DN
VUWTS-16DN
VUWTS-19.05EN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Tipo di filettatura di collegamento Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

31.84 €

6 giorni 3.2R1/8B(6A)75.50,89–inf. a 1,24

31.20 €

38 giorni 3.2[NPT] NPT1/8B(6A)75.50,89–inf. a 1,24

52.82 €

11 giorni 3.2R1/4B(8A)75.50,89–inf. a 1,24

52.16 €

11 giorni 3.2[NPT] NPT1/4B(8A)75.50,89–inf. a 1,24

34.21 €

11 giorni 4.8[NPT] NPT1/8B(6A)71.01,24–inf. a 1,65

30.00 €

6 giorni 6R1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

29.34 €

11 giorni 6[NPT] NPT1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

24.58 €

11 giorni 6R1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

35.37 €

Preventivo 6[NPT] NPT1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

30.00 €

11 giorni 6.35R1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

29.34 €

11 giorni 6.35[NPT] NPT1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

36.02 €

11 giorni 6.35R1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

35.37 €

38 giorni 6.35[NPT] NPT1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

33.11 €

12 giorni 8R1/8B(6A)55.81,65–inf. a 2,11

36.53 €

38 giorni 8[NPT] NPT1/8B(6A)55.81,65–inf. a 2,11

33.59 €

34 giorni 8R1/4B(8A)55.81,65–inf. a 2,11

37.57 €

38 giorni 8[NPT] NPT1/4B(8A)55.81,65–inf. a 2,11

38.34 €

34 giorni 9.52R1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

37.68 €

38 giorni 9.52[NPT] NPT1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

42.29 €

Disponibile 11 giorni 9.52R3/8B(10A)45.11,65–inf. a 2,11

41.63 €

11 giorni 9.52[NPT] NPT3/8B(10A)45.11,65–inf. a 2,11

38.34 €

Disponibile 10 giorni 10R1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

37.68 €

11 giorni 10[NPT] NPT1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

58.50 €

6 giorni 12R1/4B(8A)46.52,11–inf. a 2,41

57.86 €

11 giorni 12[NPT] NPT1/4B(8A)46.52,11–inf. a 2,41

53.80 €

Disponibile 11 giorni 12R3/8B(10A)46.52,11–inf. a 2,41

57.04 €

11 giorni 12[NPT] NPT3/8B(10A)46.52,11–inf. a 2,41

51.02 €

11 giorni 12R1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

60.97 €

11 giorni 12[NPT] NPT1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

57.69 €

11 giorni 12.7R3/8B(10A)46.52,11–inf. a 2,41

57.04 €

11 giorni 12.7[NPT] NPT3/8B(10A)46.52,11–inf. a 2,41

61.63 €

11 giorni 12.7R1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

60.97 €

11 giorni 12.7[NPT] NPT1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

70.02 €

38 giorni 15.88[NPT] NPT1/2B(15A)41.72.41~2.77

70.02 €

11 giorni 16[NPT] NPT1/2B(15A)41.72.41~2.77

89.85 €

11 giorni 19.05[NPT] NPT3/4B(20A)40.32,77–inf. a 3,05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo Giunto TS Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico