• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (accoppiamento a T)

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (accoppiamento a T)
  • Sconto volumi elevati

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for Dual compression ring method - V-Lok (T gauge union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWTG-3.2A
VUWTG-3.2AN
VUWTG-6A
VUWTG-6AN
VUWTG-6B
VUWTG-6BN
VUWTG-6.35A
VUWTG-6.35AN
VUWTG-6.35B
VUWTG-6.35BN
VUWTG-9.52B
VUWTG-9.52BN
VUWTG-10B
VUWTG-10BN
VUWTG-10C
VUWTG-12BN
VUWTG-12DN
VUWTG-12.7BN
VUWTG-12.7C
VUWTG-12.7CN
VUWTG-12.7D
VUWTG-12.7DN
VUWTG-15.88DN
VUWTG-16DN
VUWTG-19.05EN
VUWTG-25.4EN
VUWTG-25.4FN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Tipo di filettatura di collegamento Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

37.51 €

10 giorni 3.2Rc1/8B(6A)75.50,89–inf. a 1,24

36.90 €

37 giorni 3.2[NPT] NPT1/8B(6A)75.50,89–inf. a 1,24

34.64 €

Disponibile Preventivo 6Rc1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

34.04 €

37 giorni 6[NPT] NPT1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

40.05 €

5 giorni 6Rc1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

39.45 €

37 giorni 6[NPT] NPT1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

34.64 €

10 giorni 6.35Rc1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

34.04 €

37 giorni 6.35[NPT] NPT1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

40.05 €

Preventivo 6.35Rc1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

39.45 €

Preventivo 6.35[NPT] NPT1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

41.08 €

Preventivo 9.52Rc1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

40.47 €

Preventivo 9.52[NPT] NPT1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

41.08 €

Disponibile Preventivo 10Rc1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

40.47 €

37 giorni 10[NPT] NPT1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

43.53 €

5 giorni 10Rc3/8B(10A)45.11,65–inf. a 2,11

59.79 €

37 giorni 12[NPT] NPT1/4B(8A)46.52,11–inf. a 2,41

63.88 €

37 giorni 12[NPT] NPT1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

59.79 €

Preventivo 12.7[NPT] NPT1/4B(8A)46.52,11–inf. a 2,41

56.72 €

10 giorni 12.7Rc3/8B(10A)46.52,11–inf. a 2,41

56.11 €

Preventivo 12.7[NPT] NPT3/8B(10A)46.52,11–inf. a 2,41

64.48 €

10 giorni 12.7Rc1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

63.88 €

Preventivo 12.7[NPT] NPT1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

81.55 €

37 giorni 15.88[NPT] NPT1/2B(15A)41.72.41~2.77

81.46 €

37 giorni 16[NPT] NPT1/2B(15A)41.72.41~2.77

107.30 €

37 giorni 19.05[NPT] NPT3/4B(20A)40.32,77–inf. a 3,05

128.76 €

Preventivo 25.4[NPT] NPT3/4B(20A)32.43.05

133.73 €

Preventivo 25.4[NPT] NPT1B(25A)32.43.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo Giunto calibrato TS Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico