Acciaio inossidabile 2 - sistema di anello a compressione, V-Lok (Unione con pannello)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWP-1.6
VUWP-3
VUWP-3.2
VUWP-4
VUWP-4.8
VUWP-6
VUWP-6.35
VUWP-7.93
VUWP-8
VUWP-9.52
VUWP-10
VUWP-12
VUWP-12.7
VUWP-15
VUWP-15.88
VUWP-16
VUWP-18
VUWP-19.05
VUWP-20
VUWP-25
VUWP-25.4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

46.00 €

37 giorni 1.683.20.51–inf. a 0.71

28.72 €

10 giorni 371.01,24–inf. a 1,65

28.72 €

9 giorni 3.275.50,89–inf. a 1,24

28.52 €

37 giorni 481.21.2

28.53 €

37 giorni 4.871.01,24–inf. a 1,65

22.96 €

4 giorni 671.01,65–inf. a 2,11

21.97 €

10 giorni 6.3571.01,65–inf. a 2,11

23.93 €

37 giorni 7.9355.81,65–inf. a 2,11

24.52 €

9 giorni 855.81,65–inf. a 2,11

30.15 €

9 giorni 9.5245.11,65–inf. a 2,11

30.15 €

9 giorni 1045.11,65–inf. a 2,11

41.89 €

9 giorni 1246.52,11–inf. a 2,41

41.89 €

9 giorni 12.746.52,11–inf. a 2,41

57.44 €

37 giorni 15402.2

58.15 €

10 giorni 15.8841.72.41~2.77

57.55 €

37 giorni 1641.72.41~2.77

66.84 €

37 giorni 18372.5

67.23 €

9 giorni 19.0540.32,77–inf. a 3,05

107.10 €

37 giorni 2040.32,77–inf. a 3,05

89.09 €

37 giorni 2532.43.05

89.09 €

37 giorni 25.432.43.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto passaparete Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico